3/8 S

3/8 S
3/8 S

Shaft, 60 Case, 0.3735 / 0.3740 in Diameter, Classe S, Steel, 60 Rockwell C min., Taglio a misura (CTL), 166 in Lungo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day  *

  • For use with A type ball bushings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale0.375 in
[d] Diametro effettivo0.3735 / 0.3740 in 
Lunghezza166 in +/- 1/32 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
ClasseClasse S 
Conicità0.0001 in
Durezza60 Rockwell C min. 
Finitura superficiale8 Ra microinch Max 
Material, ShaftSteel 
MaterialeSteel 
Profondità dello strato indurito0.027 in
Rettilineità0,001 pollici per piede cumulativo (0,002 in TIR) 
Rotondità0.000080 in
Weight0.031 lb/in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: